Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-102/037-000 à 721-120/037-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage Pas 5 mm/0,197 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
721-109/037-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
14.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
29.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09