Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
721-102/037-000 a 721-120/037-000 - connettore femmina con nottolini di bloccaggio passo 5 mm/0,197 in protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
721-109/037-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
14.30 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
29.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09