Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
721-132/001-000 hasta 721-150/001-000 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable recto 1x1 mm 3 polos Paso 5 mm/0,197 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
721-139/001-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
12.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
11.40 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02