Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
721-432/001-000 bis 721-450/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 1 x 1 mm Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
721-439/001-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
12.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02