Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
721-432/001-000 do 721-450/001-000 - HEADER RIGHT ANGLE SOLDER PIN, 1 X 1 MM / 0.039 X 0.039 IN PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
721-439/001-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
12.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02