Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-232/039-000 bis 722-250/039-000 - Federleiste mit Verriegelungsklinken Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt mit abgewinkelten Einlötstiften
Stückliste
722-239/039-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
18.25 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen