Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
733-102/037-000 bis 733-112/037-000 - Federleiste mit Verriegelungsklinken Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
733-106/037-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 A
RM
Rastermaß
2.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.80 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
17.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09