Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
733-102/037-000 hasta 733-112/037-000 - Conector hembra con sistema de anclaje Paso 3,5 mm/0,138 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
733-106/037-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
RM
Paso
2.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
11.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
17.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09