Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
733-332 bis 733-342 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8x0,8 mm Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
733-336
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 A
RM
Rastermaß
2.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
8.90 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
7.80 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02