Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
733-332 do 733-342 - HEADER STRAIGHT SOLDER PIN0.8x0.8 MM PIN SPACING 2.5 MM / 0.098 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
733-336
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
RM
raster
2.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
8.90 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
7.80 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02