Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-332 do 734-350 - MALE CONNECTOR PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
734-339
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.81 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
13.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
22.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm + 0,45 mm | L1 = L - 0,45 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09