Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-362 bis 734-372 - Kombileiste Stift- und Buchsenabgang Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
734-366
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.50 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
40.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1 = No. of poles x Pin Spacing | L4 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm | L5 = L4 + 0,45 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06