Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-402 a 734-412 - connettori maschi a due piani reoforo a saldare angolato 1x1 mm passo 3,5 mm/0,138 in protetto al 100% contro connessioneerrata senza supporto direzione d'innesto
Lista materiale
734-406
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
16.80 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles/2 - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.4 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02