Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-402 do 734-412 - Double deck headers right angle solder pin, 1 x 1 mm / 0.039 x 0.039 in pin spacing 3.5 mm / 0.138 in 100% protected against mismating without support mating
Lista materiałowa
734-406
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
23.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
16.80 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles/2 - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.4 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02