Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-604 - Carcasa anti-tirón apropiado hasta paso de 3,5 mm 4 polos compuesto de cajainferior de placay tapa superior de placa
Lista de materiales
734-604
BESTNR
Item-No.
734-604
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
14.40 mm
BREITE
Ancho
17.00 mm
TIEFE
Profundidad
32.70 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
2.650 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14