Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-604 - Boîtier de décharge de traction encliquetable pour pas de 3,5 mm 4 pôles se compos. de la partie inférieure et supér. de la décharge de traction
Nomenclature
734-604
BESTNR
No de produit
734-604
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
14.40 mm
BREITE
Largeur
17.00 mm
TIEFE
Profondeur
32.70 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
2.650 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14