Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-640 - Anrastbares Zugentlastungsgehäuse passend für Rastermaß 3,81 mm 10-polig bestehend aus Zugentlastungs-Unterteil /-Oberteil
Stückliste
734-640
BESTNR
Bestell-Nr.
734-640
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Polzahl
10
HOEHE
Höhe
14.40 mm
BREITE
Breite
41.10 mm
TIEFE
Tiefe
42.70 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
6.440 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14