Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-642 - Custodia antistrappo, grigio chiaro
Lista materiale
734-642_HI
BESTNR
Codice art.
734-642
BEZEICHNUNG
Designazione
Custodia antistrappo, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
RM
Passo
3.81 mm
P
Numero di poli
12
HOEHE
Altezza
14.40 mm
BREITE
Larghezza
48.70 mm
TIEFE
Profondita
42.70 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
7.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD