카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
734-671
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 734
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie734/0734-0671_0999-0962.prj},{NB=734-671},{BESTNR=734-671},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 0.2},{FARBE=weiß},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{GEWICHT=0.260},{ECLASS71=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-671},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-671}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
734-671 - ISULATION STOP 0.08 - 0.2 mm² (0.14 mm² 'f') 8 PIECES / STRIP
Bill of material
734-671
BESTNR
Item-No.
734-671
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.2
mm²
FARBE
Color
weiß
GEWICHT
Weight
0.260
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청