Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-1102/038-000 hasta 831-1109/038-000 - Conector hembra para 1 conductor, Palanca, 10 mm², Paso 7,62 mm, 100% protegido contra error al conectar, Clip de anclaje
Lista de materiales
831-1105/038-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
RM
Paso
7.62 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
25.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06