Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-1102/038-000 à 831-1109/038-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Levier, 10 mm², Pas 7,62 mm, 100% protégé contre l'inversion, Cliquets de verrouillage
Nomenclature
831-1105/038-000
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
25.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06