Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-1102/038-000 a 831-1109/038-000 - Spina femmina per 1 conduttore, leva, 10 mm², Passo pin 7,62 mm, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leva di bloccaggio
Lista materiale
831-1105/038-000
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
41 A
RM
Passo
7.62 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
25.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD