Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-1103/320-000 do 831-1105/320-000 - 1-conductor female connector, lever, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Pin spacing 7.62 mm, 3-pole, 100% protected against mismating, Centered locking levers
Lista materiałowa
831-1103/320-000
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
RM
raster
7.62 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
25.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06