Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3202/007-000 hasta 831-3209/007-000 - Conector macho (para bornas decarril) hasta montaje sobre carril DIN 35 Paso 7,62mm/0,3in
Lista de materiales
831-3205/007-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
RM
Paso
7.62 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
39.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
46.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1