Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3202/007-000 à 831-3209/007-000 - Connecteur mâle pour montage sur rail DIN 35 Pas 7,62 mm/0,3 in
Nomenclature
831-3205/007-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
39.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
46.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1