Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
831-3202/007-000 a 831-3209/007-000 - connettore maschio (per morsetti componibili) per montaggio su guida DIN 35 passo 7,62 mm/0,3 in
Lista materiale
831-3205/007-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
41 A
RM
Passo
7.62 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
39.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
46.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1