Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2086-1102/700-000/997-604 bis 2086-1112/700-000/997-607 - SMD-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2086-1106/700-000/997-607
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
SMD-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
17.5 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.85 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
7.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01