Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2086-1102/700-000/997-604 aż do 2086-1112/700-000/997-607 - złączka SMD do płytek drukowanych, przycisk, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2086-1106/700-000/997-607
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
złączka SMD do płytek drukowanych, 1.5 mm², 17.5 A, czarny
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
17.5 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
13.85 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
7.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01