카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2086-1106/997-607
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 2086
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2086/2086-1102_0997-060x.prj},{NB=2086-1106/997-607},{BESTNR=2086-1106/997-607},{BEZEICHNUNG=THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=13.60},{BREITE=21.70},{TIEFE=7.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=2.990},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2086-1106_997-607},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2086-1106_997-607}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2086-1102/997-604 to 2086-1112/997-607 - THR PCB terminal block, push-button, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, in tape-and-reel packaging
Bill of material
2086-1106/997-607
BESTNR
Item-No.
2086-1106/997-607
2086-1106/997-607
BEZEICHNUNG
Description
THR PCB terminal block, 1.5 mm², 17.5 A, black
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
17.5
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
6
6
HOEHE
Height
13.60
mm
BREITE
Width
21.70
21.70
mm
TIEFE
Depth
7.80
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
6
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
2.990
2.990
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2086-1102 to 2086-1112 - THR PCB terminal block, push-button, 1.5 mm², Pin ...
WAGO
07.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청