Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2086-1202/300-000/997-604 hasta 2086-1212/300-000/997-607 - Borna p/ placas de circuito impreso THR, Tecla, 1,5 mm², Paso 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, Longitud del pasador de soldadura 1,5 mm
Lista de materiales
2086-1206/300-000/997-607
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Borna p/ placas de circuito impreso THR, 1.5 mm², 17.5 A, negro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
17.5 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
7.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
13.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01