Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2086-1202/700-650/997-604 à 2086-1212/700-650/997-607 - Borne pour circuits imprimés CMS, Bouton-poussoir, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2086-1206/700-650/997-607
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne pour circuits imprimés CMS, 1.5 mm², 17.5 A, noir
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
17.5 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
7.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
13.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01