Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 51
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
218-102 hasta 218-124 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 2 pines/por polo en línea con cursor de accionamiento Paso 2,5mm/0,098 in
Lista de materiales
218-111/000-012
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
RM
Paso
2.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
8.10 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
13.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01