Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
218-102/000-604/997-403 à 218-107/000-604/997-405 - Borne pour circuits imprimés THR, Curseur d'actionnement, 0.5 mm², Pas 2,5 mm, CAGE CLAMP®, en bande
Nomenclature
218-104/000-604/997-405
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
RM
Pas
2.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
8.10 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
13.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01