Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
226-101 - Durchführungsklemme Flachsteck-/Lötanschluss 2,8 x 0,8 1-polig
Stückliste
226-101
BESTNR
Bestell-Nr.
226-101
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 / 20
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
22.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
26.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.429 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-34