Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
226-101 - Borne traversante modulaire Contact par clip/soudé 2,8 x 0,8 1 pôle pour épaisseur de tôle 1,5 mm
Nomenclature
226-101
BESTNR
No de produit
226-101
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 / 20
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
22.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
26.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
3.429 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-34