Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
226-104 - morsetto di transito Connessione rapida/a saldare 4,8 x 0,8 a 1 polo
Lista materiale
226-104
BESTNR
Codice art.
226-104
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
6 / 20
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
22.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
26.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
3.609 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-34