Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
226-110 - End plate for 630 V, cut-out dimensions l 1 1.5 mm / 0.059 in thick
Lista materiałowa
226-110
BESTNR
Nr zamówienia.
226-110
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
22.00 mm
BREITE
szerokość
1.50 mm
TIEFE
głębokość
26.00 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
0.940 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33