Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
233-102 aż do 233-148 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 2.5 MM / 0.098 IN
Lista materiałowa
233-108
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
RM
raster
2.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.70 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
12.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD