Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-102/330-000 a 235-148/330-000 - morsettiera per 1 conduttore per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 3,81 mm/0,15 in
Lista materiale
235-105/330-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
17.5 A
RM
Passo
3.81 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
9.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01