Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-102/330-000 aż do 235-148/330-000 - 1-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN
Lista materiałowa
235-105/330-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
17.5 A
RM
raster
3.81 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
9.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01