Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
235-452 to 235-459 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN
Bill of material
235-454
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
9.20 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)