카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
235-454
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 235
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie235/0235-0452_0999-0962.prj},{NB=235-454},{BESTNR=235-454},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.25 - 0.75},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=4},{HOEHE=9.20},{BREITE=21.50},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=2.878},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-454},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-454}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
235-452 to 235-459 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.2 IN
Bill of material
235-454
BESTNR
Item-No.
235-454
235-454
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.25 - 0.75
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 24 - 18
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
4
4
HOEHE
Height
9.20
mm
BREITE
Width
21.50
21.50
mm
TIEFE
Depth
12.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
8
8
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Weight
2.878
2.878
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청