Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-711 - 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
235-713
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
9.20 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01