Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-711 - Borne modulaire pour 2 conducteurs pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 5/5,08 mm / 0,2 in
Nomenclature
235-713
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
9.20 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01