Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-801/331-000 - 1-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
235-764/331-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
17.5 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
15.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01