Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-801/331-000 - Borne modulaire pour 1 conducteur pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 10/10,16 mm / 0,4 in avec poussoir
Nomenclature
235-764/331-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
17.5 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
15.50 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01