Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-801/331-000 - morsetto modulare per 1 conduttore per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN con pulsante
Lista materiale
235-764/331-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
17.5 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
15.50 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01