카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
235-764/331-000
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 235
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie235/0235-0801_0331_0999-0962.prj},{NB=235-764/331-000},{BESTNR=235-764/331-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=17.5},{RM=10.00},{P=1},{HOEHE=15.50},{BREITE=10.00},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=1.025},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-764_331-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-764_331-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
235-801/331-000 - 1-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 10/10.16 MM / 0.4 IN WITH PUSH BOTTONS
Bill of material
235-764/331-000
BESTNR
Item-No.
235-764/331-000
235-764/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
17.5
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
15.50
mm
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
12.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blau
blau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Weight
1.025
1.025
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청