Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-802 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in
Stückliste
235-802
BESTNR
Bestell-Nr.
235-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
9.20 mm
BREITE
Breite
21.50 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.134 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01