Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-802 - morsettiera per 1 conduttore per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiale
235-802
BESTNR
Codice art.
235-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
24 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
9.20 mm
BREITE
Larghezza
21.50 mm
TIEFE
Profondita
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
2.134 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01